ツール用品技術窓口
ミスミ
Tスロットカッター
ミスミ
通常価格(税別):3,930円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):2,927円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2,960円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):5,115円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ポイントタップ【1~5個入り】
通常価格(税別):1,390円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4,350円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】
通常価格(税別):968円~
通常出荷日:在庫品1日目
高圧クーラントに対応したセンタースルー用タップ用コレット(シンクロタップ加工用)。

| 型番 | Φd | K | H | ΦD | L |
|---|---|---|---|---|---|
| CR10GH-M6 | 6 | 4.5 | 15 | 16 | 27 |
| CR10GH-M8 | 6.2 | 5 | 20 | ||
| CR10GH-M10 | 7 | 5.5 | 20 | ||
| CR10GH-P1/8 | 8 | 6 | 20 | ||
| CR13GH-M6 | 6 | 4.5 | 15 | 20 | 31 |
| CR13GH-M8 | 6.2 | 5 | 20 | ||
| CR13GH-M10 | 7 | 5.5 | 20 | ||
| CR13GH-P1/8 | 8 | 6 | 20 | ||
| CR13GH-M12 | 8.5 | 6.5 | 20 | ||
| CR16GH-M6 | 6 | 4.5 | 15 | 25 | 35 |
| CR16GH-M8 | 6.2 | 5 | 20 | ||
| CR16GH-M10 | 7 | 5.5 | 20 | ||
| CR16GH-P1/8 | 8 | 6 | 20 | ||
| CR16GH-M12 | 8.5 | 6.5 | 20 | ||
| CR16GH-M14 | 10.5 | 8 | 25 | ||
| CR16GH-P1/4 | 11 | 9 | 17 | ||
| CR16GH-M16 | 12.5 | 10 | 25 | ||
| CR16GH-P3/8 | 14 | 11 | 18 | ||
| CR20GH-M6 | 6 | 4.5 | 15 | 32 | 40 |
| CR20GH-M8 | 6.2 | 5 | 20 | ||
| CR20GH-M10 | 7 | 5.5 | 20 | ||
| CR20GH-P1/8 | 8 | 6 | 20 | ||
| CR20GH-M12 | 8.5 | 6.5 | 20 | ||
| CR20GH-M14 | 10.5 | 8 | 25 | ||
| CR20GH-P1/4 | 11 | 9 | 17 | ||
| CR20GH-M16 | 12.5 | 10 | 25 | ||
| CR20GH-P3/8 | 14 | 11 | 18 | ||
| CR20GH-M18 | 14 | 11 | 30 | ||
| CR20GH-M20 | 15 | 12 | 30 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,590円 ( 13,849円 ) | 3日目 |
12,590円 ( 13,849円 ) | 3日目 |
12,590円 ( 13,849円 ) | 3日目 |
12,590円 ( 13,849円 ) | 3日目 |
14,471円 ( 15,918円 ) | 3日目 |
14,471円 ( 15,918円 ) | 3日目 |
14,471円 ( 15,918円 ) | 3日目 |
14,471円 ( 15,918円 ) | 3日目 |
14,471円 ( 15,918円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
15,097円 ( 16,607円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
16,936円 ( 18,630円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
ドリルタッパ用標準タップホルダ T24/T33
4.7通常価格(税別):6,773円~

カトウ工機
TCA型タップコレット
4.3通常価格(税別):6,227円~

大昭和精機
オートタッパシリーズ タップコレットTC型
0通常価格(税別):3,986円~

日研工作所
KMストレートコレット
4.6通常価格(税別):2,600円~

日研工作所
スリムコレット(SKコレット)
3.8通常価格(税別):4,125円~

アルプスツール
ARコレットチャック
5通常価格(税別):6,762円~

大昭和精機
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
4.5通常価格(税別):5,833円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,833円~

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャックストレートコレット
4.4通常価格(税別):3,965円~