ツール用品技術窓口

フィルターバッグ(PP製)

通常単価(税別)
2,345円~2,601円
税込単価
2,580円~2,861円
通常出荷日:1日目

【特長】・交換頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです・容易にフィルター交換が可能です

  • 商品タイプ
    フィルター
  • 仕様
    フィルターバッグ
  • 材質
    ろ材・リング/PP
  • 最高使用温度
    70℃
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • ろ過精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

ろ過精度

(μm)

最小発注数量
Φ178×420
5
1個
Φ178×420
10
1個
Φ178×420
100
1個
Φ178×810
10
1個
Φ178×810
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,345円
( 2,580円 )
1日目
2,345円
( 2,580円 )
1日目
2,345円
( 2,580円 )
1日目
2,601円
( 2,861円 )
1日目
2,601円
( 2,861円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです
・容易にフィルター交換が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターバッグ(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターバッグ(PP製)
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト
中空糸フィルタ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,345円-939円 -6,157円1,083円 -60,004円69,039円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目15日目〜
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターその他フィルター
仕様フィルターバッグ---クロマトグラフ分析用-
材質ろ材・リング/PPPP本体:PP、ガスケット:EPDMフィルター・コア:PP-メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)
最高使用温度70℃60℃80℃80℃-40℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト