ファクトリーサプライ用品技術窓口

PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • 材質1
    本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン
  • 外径(mm)
    62
  • 長さ(mm)
    250
  • 内径(mm)
    30
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ろ過精度(μm)

最小発注数量
4989999596984
175
206-6211
0.5
1個
4989999596991
175
206-6212
1
1個
4989999597028
185
206-6213
10
1個
4989999597066
185
206-6214
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます
・熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません
・ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります
・両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました
【用途】
・工業用水等の各種水処理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
PP不織布カートリッジフィルター
カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
フィルターバッグ(PP製)
ミクロポアーNシリーズ 1μm(Nom) L250mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンアズワンオルガノ
通常価格906円2,282円3,544円1,083円 -2,345円 -9,382円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルター-フィルターフィルターフィルターフィルター
材質1本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン----
外径(mm)6262----
長さ(mm)250750----
内径(mm)3030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト