ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
工進 手廻しポンプ |
|
右下精器製造 一般圧力計 A型 |
|
ミヤサカ ポリタンク用コック コッくんオイル |
|
工進 ハイリッターポンプ |
|
右下精器製造 一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計 |

【特長】・吐出口外径寸法がφ41・φ48.8のペール缶や一斗缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取...
詳細を確認| 型式 | ND-40 | ND-50 | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 高粘度オイル・溶剤※ | ||
| 取付缶口外形(Φ) | 40.8 | 48.8 | |
| 流路径(Φ) | 9.2 | ||
| バルブ口径 | ― | ||
| エア抜きパイプ | 〇 | ||
| レバーロック機能 | ― | ||
| 接続部材質 | 本体 | SUS304 | |
| パッキン | PTFE/FKM | ||
| 重量(kg) | 0.68 | 0.76 | |
※溶剤をご使用の場合は材質を侵さないものに限ります。


【特長】
・吐出口外径寸法がφ41・φ48.8のペール缶や一斗缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです。
・エア抜きパイプ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません。
【用途】
・高粘度液体をペール缶・一斗缶から小分けする際に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ステンレスバケツ フタ 18−8バケット蓋
0通常価格(税別):1,606円

ジャパンペール
ステンレスペール缶BT-20
0通常価格(税別):15,813円

エスコ
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
0通常価格(税別):5,670円

ミヤサカ
ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
0通常価格(税別):7,589円~

ミヤサカ
ワンタッチ給油栓“コッくん”Pタイプ(エコノミータイプ)
4.5通常価格(税別):4,477円~

トラスコ中山
バケット(Aタイプ)
4通常価格(税別):4,075円~

JFEドラムサービス
ステンレス クローズドドラム缶
0通常価格(税別):35,259円~

旭金属工業
急速オイルコック
0通常価格(税別):1,438円~

井上工具
ジャバラポリ蛇口40mm
0通常価格(税別):977円