17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ガソリン携行缶(ステンレス製)
エスコ
ガソリン携行缶20L FZ-20A
MELTECH
ガソリン携行缶GC-3N
土井金属

ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)

通常単価(税別)
14,695
税込単価
16,165
通常出荷日:1日目

【特長】・缶内部にも塗装を施しております。・ノズル内部に不純物用メッシュ付・ノズルは燃料缶との接続部は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取手つき
  • 幅 (mm)
    ~400
  • 奥行 (mm)
    ~250
  • 高さ (mm)
    101~
  • 材質
    燃料缶:鋼板(ペイント仕上)、ノズル:スチール+樹脂
  • サイズ(mm)
    345×160×275(H)
  • 詳細1
    TUV/UN適合品、消防法適合品
  • 容量
    10L
  • 仕様
    液体燃料用、安全ロック付
  • 重量 (kg)
    3.1

型番:

EA991HB-29A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991HB-29Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
取手つき
幅(mm)
~400
奥行(mm)
~250
高さ(mm)
101~
材質
燃料缶:鋼板(ペイント仕上)、ノズル:スチール+樹脂
サイズ(mm)
345×160×275(H)
詳細1
TUV/UN適合品、消防法適合品
容量
10L
仕様
液体燃料用、安全ロック付
重量(kg)
3.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991HB-29A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,695
( 16,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶内部にも塗装を施しております。
・ノズル内部に不純物用メッシュ付
・ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)の型番EA991HB-29Aのページです。 型番EA991HB-29Aに関する仕様情報を記載しております。
ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)
ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L
メーカーエスコユニコントロールズMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格14,69569,814 -20,98819,57616,20917,694
通常出荷日1日目4日目19日目26日目26日目26日目
商品タイプ取手つき-----
幅(mm)~400-----
奥行(mm)~250-----
高さ(mm)101~-----
材質燃料缶:鋼板(ペイント仕上)、ノズル:スチール+樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト