ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガソリン携行缶 GC-3N

通常単価(税別)
5,701円
税込単価
6,271円
通常出荷日:5日目

【特長】・ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます・材質:亜鉛メッキ鋼板

  • 商品タイプ
    タンク
  • 容量
    3.3L
  • 材質
    スチール
  • 幅 (mm)
    320
  • 奥行 (mm)
    220
  • 高さ (mm)
    120
  • 色
    赤
  • ノズルサイズ (mm)
    275
  • 材質1
    亜鉛メッキ鋼板
  • JANコード
    4905891117065
  • トラスココード
    653-1939
  • 質量 (g)
    900.0

ご注意

  • 発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップを外して下さい。引火の原因となり大変危険です。
  • ノズルセットGC-PNSが使用できますが、標準付属ノズルよりも長い為、少し収まりが悪いです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GC-3N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GC-3Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
容量
3.3L
材質
スチール
幅(mm)
320
奥行(mm)
220
高さ(mm)
120
色
赤
ノズルサイズ(mm)
275
材質1
亜鉛メッキ鋼板
JANコード
4905891117065
トラスココード
653-1939
質量(g)
900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GC-3N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,701円
( 6,271円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
・材質:亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • 発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップを外して下さい。引火の原因となり大変危険です。
  • ノズルセットGC-PNSが使用できますが、標準付属ノズルよりも長い為、少し収まりが悪いです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリン携行缶 GC-3Nの型番GC-3Nのページです。 型番GC-3Nに関する仕様情報を記載しております。
ガソリン携行缶 GC-3Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガソリン携行缶 GC-3N
ガソリン携行缶 (KHK適合品)
ガソリン携行缶20L FZ-20A
ストレートワンタッチタンク SOT-3L
スタンド ペール缶用/一斗缶用/ペール・一斗缶用
ステンレス丸缶 SM-30
メーカー土井金属エスコMELTECH武蔵エンジニアリングアズワンケニス
通常価格5,701円6,182円 -7,415円102,012円32,039円 -9,886円
通常出荷日5日目1日目7日目30日目1日目〜9日目
商品タイプタンクタンクタンク-タンク-
容量3.3L-20L---
材質スチールスチールスチール---
幅(mm)320-----
奥行(mm)220-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました