ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスCSワゴン CSMシリーズ

  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 色
    シルバー
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 均等耐荷重 (kg)
    50
  • 材質
    SUS304、BA仕上げ
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 車輪径 (mm)
    50
  • 質量 (kg)
    9

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
785
4549347615394
1個
760
4549347615387
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,554円
( 46,809円 )
3日目
38,264円
( 42,090円 )
3日目

詳細情報

基本情報

拭取りやすいコーナー形状のステンレスCSワゴン(CSMシリーズ)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSワゴン CSMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスCSワゴン CSMシリーズ
ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様
ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様
ステンレスCSワゴン
ステンレス製パソコンカート(SUS430)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエトクヤマ
通常価格38,264円-44,136円47,108円 -44,072円 -37,129円 -46,496円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目8日目
間口(mm)600600600--450
奥行(mm)400400450--350
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2-
均等耐荷重(kg)5075507550-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト