ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

充電式インパクトレンチ(18V)

通常単価(税別)
95,978円
税込単価
105,576円
通常出荷日:4日目

【特長】・低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです・電池の残容量目安の表示機能...

詳細を確認
  • 日本国内仕様です。

型番:

KW-E190PRO5F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KW-E190PRO5Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
580
電圧(V)
18
充電時間(min)
60
最大締付トルク高速(N・m)
580
最大締付トルク低速(N・m)
100
無負荷回転数(min-1)
1550
最大打撃数(min-1)
2400
色
黒/緑
JANコード
4560246012534
トラスココード
224-9077
質量(g)
2600.0
容量(Ah)
5.0
材質1
本体ケース:樹脂
材質2
Eproクラッチ:鉄
角ドライブ
12.7

型番リスト

表示件数
型番
KW-E190PRO5F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,978円
( 105,576円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです
・電池の残容量目安の表示機能を備えています
【用途】
・乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に
・大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
・建設機械・フォークリフトの整備作業に
【材質】
・本体ケース:樹脂
・Eproクラッチ:鉄

ご注意

  • 日本国内仕様です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ(18V)の型番KW-E190PRO5Fのページです。 型番KW-E190PRO5Fに関する仕様情報を記載しております。
充電式インパクトレンチ(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式インパクトレンチ(18V)
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
18V充電コードレスインパクトレンチ
18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
コードレスインパクトレンチ(18V)1050N・m
メーカー空研東空販売ベッセルHiKOKI(旧日立工機)エスコボッシュ
通常価格95,978円84,301円100,539円27,938円102,357円102,401円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目2日目2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)5802805001621400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)1050
電圧(V)1818181836(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)18
充電時間(min)602570約6025約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
最大締付トルク高速(N・m)580-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました