17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

264-007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

264-007の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
詳細タイプ
RS-232C通信変換タイプ
コードNo・符号・パーツNo
IT-007R
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
264-007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,293円
( 31,122円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミツトヨ製デジマチック出力付測定機器の測定データを簡単にパソコンへ取り込むためのインターフェース
・264-007(ミツトヨ品番:IT-007R)はRS-232C通信によるデータ取込をしたい場合のRS-232C通信インプットツール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)の型番264-007のページです。 型番264-007に関する仕様情報を記載しております。
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)
データロガー機能搭載小型プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
ABSデジマチック測長ユニット SDVシリーズ(ミツトヨ品番)
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)(ミツトヨ品番)
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格28,293円40,386円43,292円 -69,464円1,428円8,091円
通常出荷日2日目2日目4日目2日目5日目2日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品リニアスケール(測長ユニット)データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
詳細タイプRS-232C通信変換タイプ-縦形・多機能タイプ-専用スパナ接続ユニット
コードNo・符号・パーツNoIT-007R264-506-MUX-10F--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました