ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ データロガー機能搭載小型プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER |
|
ミツトヨ 接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2) |
|
ミツトヨ USBインプットツールダイレクト USB-ITN |
|
ミツトヨ 測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番) |
|
ミツトヨ 測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U |
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
デジマチック出力付測定器とパソコンを繋ぐインプットツールです。
IT-012UはUSBキーボード信号変換タイプ、IT-007RはRS-232C通信変換タイプです。


ミツトヨ
リニヤスケール(標準タイプ)

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):18,581円~

マグネスケール
延長ケーブル CE08
0通常価格(税別):4,501円~

トラスコ中山
TRUSCO 計測機器用感熱紙
0通常価格(税別):448円

ボッシュ
レーザー距離計 GLM50-23G
0通常価格(税別):24,917円

ミツトヨ
フットスイッチ
3通常価格(税別):4,942円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用)
0通常価格(税別):31,759円~

マグネスケール
DK10/25(防滴タイプ)
0通常価格(税別):78,658円~

ムラテックKDS
オートラインレーザー66RG
0通常価格(税別):114,041円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~