ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ナベヤ JIS型精密検査用定盤(JIS2級) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
69,298円 ( 76,228円 ) | 19日目 |
85,829円 ( 94,412円 ) | 8日目 |
128,233円 ( 141,056円 ) | 8日目 |
143,558円 ( 157,914円 ) | 8日目 |
261,425円 ( 287,568円 ) | 8日目 |
284,385円 ( 312,824円 ) | 8日目 |
261,424円 ( 287,566円 ) | 8日目 |
406,845円 ( 447,530円 ) | 8日目 |
337,963円 ( 371,759円 ) | 19日目 |
【特長】
・強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。
・御要求により、00級の製作も致します。
・使用面は平面研磨後、手作業によるキサゲ仕上を施しています。
【用途】
・精密測定を行う際の正しい基準面として使用します。
【材質】
・鋳鉄


大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):15,458円~

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):35,527円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~