ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パラレルブロックセット(平行台) 14組セット

パラレルブロックセット(平行台) 14組セット PB128
通常単価(税別)
46,939円
税込単価
51,633円
通常出荷日:4日目

【特長】・4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。・持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラス...

詳細を確認
  • セット制作上各サイズの単品販売は不可です。

型番:

PB128
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB128の仕様・寸法情報

硬度
HRC48~53
JANコード
4550414076185
質量(g)
10700.0
トラスココード
208-3136
材質1
S45C
-
-

商品情報

商品仕様

【型番:PB128】
・平行度:±0.005
・硬度:HRC48~53
・材質:S45C
・セット内容:14組
・平行台サイズ:10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150、10×35×150、10×40×150、10×45×150、10×50×150

型番リスト

表示件数
型番
PB128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,939円
( 51,633円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
・持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
【用途】
・測定・機械加工などにおいてのワークの高さ調整に。
【材質】
・S45C
・硬度:HRC48~53
【セット内容】
・ケース
・フラットタイプ14種類各2個1組

ご注意

  • セット制作上各サイズの単品販売は不可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パラレルブロックセット(平行台) 14組セットの型番PB128のページです。 型番PB128に関する仕様情報を記載しております。
パラレルブロックセット(平行台) 14組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラレルブロックセット(平行台) 14組セット
〈VP-100〉パラレルブロック
パラレルブロック (焼入れ) フラットタイプ
〈VP-128A〉パラレルブロック
VP-118A パラレルブロック
パラレルブロック (生材) フラットタイプ
メーカートラスコ中山VERTEXミスミVERTEXVERTEXミスミ
通常価格46,939円5,484円 -13,700円 -6,056円 -6,157円 --
通常出荷日4日目4日目3日目4日目在庫品1日目〜6日目
硬度HRC48~53-----
JANコード4550414076185-----
質量(g)10700.0-----
トラスココード208-3136-----
材質1S45C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイス用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました