ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

導電チェア

通常単価(税別)
41,859円
税込単価
46,045円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。・製品の品...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

TL-E17L-Z-DBR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TL-E17L-Z-DBRの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
195-4346
質量(g)
9200.0
材質1
座部:ポリウレタン
材質2
脚部:スチール
材質3
-
座奥行(mm)
380
座高(mm)
510~695
座幅(mm)
400
色詳細
ダークブラウン
材質4
-
JANコード
4560120391069
張地
導電性ビニールレザー張り
座上下昇降機能
ガス調節式

型番リスト

表示件数
型番
TL-E17L-Z-DBR

種類

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

座奥行(mm)

座高(mm)

座幅(mm)

色詳細

材質4

JANコード

張地

座上下昇降機能

最小発注数量
肘なし
195-4346
9200.0
座部:ポリウレタン
脚部:スチール
-
380
510~695
400
ダークブラウン
-
4560120391069
導電性ビニールレザー張り
ガス調節式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,859円
( 46,045円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
・製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
【材質】
・背・座:モールドウレタン+ポリプロピレン
・脚部:ポリプロピレン+スチール
・キャスター:ナイロン双輪キャスター
・張地:導電性ビニールレザー張り

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電チェアの型番TL-E17L-Z-DBRのページです。 型番TL-E17L-Z-DBRに関する仕様情報を記載しております。
導電チェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電チェア
導電チェア 導電ビニールレザー 黒
導電チェア DC型
導電作業チェア(ガス上下調整)
導電チェア TG-E2L-Z
導電作業チェア(ガス上下調整)背もたれあり・リング付き
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格41,859円41,025円62,008円41,524円46,961円50,551円
通常出荷日1日目2日目25日目25日目14日目25日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました