ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モニターアーム 左右2画面

通常単価(税別)
30,791円
税込単価
33,870円
通常出荷日:1日目

【特長】・8kgまでの32インチ大型モニター3台に対応しています・ダブルジョイントのクロスバー設計です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ARMDUAL2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ARMDUAL2の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
卓上クランプ固定
アーム可動方向
水平
対応ディスプレイサイズ
~32インチ
耐荷重(Kg)
10~20kg
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
有
色
黒
奥行(mm)
500
高さ(mm)
548
取付方法
デスク・グロメット固定
耐荷重(kg)
8(各液晶)
幅(mm)
965
JANコード
0065030884150
質量(g)
4300.0
トラスココード
539-8574
材質1
スチール
最大アームスパン
399mm
アーム左右 (スイベル)
支柱周りで+/-90°、ショルダー部分で+/-180°、エルボー部分で+/-90°
画面上下 (チルト)
+/-45°
画面回転 (ローテーション)
360°
画面左右 (パン)
+/-90°
高さ調節
あり

型番リスト

表示件数
型番
ARMDUAL2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,791円
( 33,870円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8kgまでの32インチ大型モニター3台に対応しています
・ダブルジョイントのクロスバー設計です
・支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能です
・デスククランプとグロメット穴の取り付けオプションから選べます
・+/-90°のスイベルと+/-45°のチルトで最適なビュー角度に調整可能です
・VESA規格75×75、100×100のモニターに対応しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム 左右2画面の型番ARMDUAL2のページです。 型番ARMDUAL2に関する仕様情報を記載しております。
モニターアーム 左右2画面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニターアーム 左右2画面
モニタースタンド(水平垂直可動/2面)
2方向可動アーム(壁面対応)
モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング
モニターアーム(支柱取付用)
モニターアーム 機械式
メーカーSTAR TECHアズワンミスミエレコムエスコトラスコ中山
通常価格30,791円61,681円13,000円9,332円8,507円 -5,695円
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目1日目1日目1日目
取付方法アーム(本体)卓上クランプ固定卓上クランプ固定壁面固定卓上クランプ固定ポール固定卓上クランプ固定
アーム可動方向水平水平・垂直固定・首振りフレキシブル-傾斜
対応ディスプレイサイズ~32インチ~32インチ-~32インチ~24インチ~32インチ
耐荷重(Kg)10~20kg~10kg14--~10kg
取付方法(モニタ)VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100-VESA75/VESA100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました