ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キトー つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス(SUS304) ネジシャックル |
|
大洋製器工業 玉掛け用リング(強力タイプ) |





【特長】・キトーチェンスリング100用のショートニングクラッチです。【用途】・チェーン長さ調節用カナグ...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 使用荷重 | その他 | 質量(g) | 基本使用荷重(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| VW2130 | その他 | 5200Kg | オプション | 1800.0 | 5.2 |
| VWW06 | 270.0 | 1.1 | |||
| VWW08 | 600.0 | 2.0 | |||
| VWW07 | 600.0 | 1.5 |
【特長】
・キトーチェンスリング100用のショートニングクラッチです。
【用途】
・チェーン長さ調節用カナグ。
【材質】
・合金鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

象印
カップリング(アイタイプ)
0通常価格(税別):1,765円~

キトー
チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)
5
キトー
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
5通常価格(税別):1,854円~

キトー
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
4.5通常価格(税別):1,344円~

キトー
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD
0通常価格(税別):4,324円~

キトー
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
0通常価格(税別):2,648円~

キトー
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
0通常価格(税別):3,312円~

マーテック
チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)
0通常価格(税別):60,183円~

スリーエッチ
チェーンフック CYFシリーズ
0通常価格(税別):23,353円~