ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 計量スコップ 容量(ml) 10~1000 |
|
トラスコ中山 シリコンスプーン型スクレーパー |
|
彌満和製作所 管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT |
|
三商 ステンレス角型スコップ 特大 |
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEAL-TEK
ESDプローブMPT2CP IDEAL-TEK
0通常価格(税別):2,601円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~