ツール用品技術窓口

シリコンスプーン型スクレーパー

通常単価(税別)
1,433円
税込単価
1,576円
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です・混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます・器のふちに...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999608441
  • トラスココード
    206-3460
  • 質量(g)
    61.000
  • 材質1
    本体:シリコンゴム
  • 材質2
    中芯:ナイロン66・特殊鋼
  • すくい部幅(mm)
    53
  • 色
    ブラック
  • 全長(mm)
    250

ご注意

  • 直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
  • みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
  • 缶詰の切り口や刃物等

型番:

SPS-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPS-250の仕様・寸法情報

JANコード
4989999608441
トラスココード
206-3460
質量(g)
61.000
材質1
本体:シリコンゴム
材質2
中芯:ナイロン66・特殊鋼
すくい部幅(mm)
53
色
ブラック
全長(mm)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPS-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,433円
( 1,576円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です
・混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます
・器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます
・熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています
【材質】
・本体:シリコンゴム
・中芯:ナイロン66・特殊鋼

ご注意

  • 直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
  • みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
  • 缶詰の切り口や刃物等
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスプーン型スクレーパーの型番SPS-250のページです。 型番SPS-250に関する仕様情報を記載しております。
シリコンスプーン型スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスプーン型スクレーパー
TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm
TRUSCO シリコンスプーン
スクレーパー TS
スクレーパー(フッ素コーティング)
ハンマーへら(曲り)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,433円951円957円 -591円 -939円 -1,203円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49899996084414989999448238----
トラスココード206-3460855-7656----
質量(g)61.000110.000----
材質1本体:シリコンゴム刃:ステンレスシリコンゴム刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
材質2中芯:ナイロン66・特殊鋼グリップ:ポリプロピレン(PP)ナイロン66グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト