17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸水シート Zorba(ゾルバ)【50個入り】

通常単価(税別)
12,700
税込単価
13,970
通常出荷日:1日目

1枚あたり2L吸水が可能です。満水になると上部の赤いインジケーターでお知らせします。黒と黄色のストライ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • メーカー型番
    6001469
  • 入数
    1箱(50枚入り)
  • 吸水性能
    2L(1枚当たり)
  • シートサイズ(mm)
    125×600
  • 材質
    スーパーアブソーメントポリマー(吸水部分)、ポリプロピレン
  • メーカー名
    シーバイエス

型番:

4-1977-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

4-1977-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
メーカー型番
6001469
入数
1箱(50枚入り)
吸水性能
2L(1枚当たり)
シートサイズ(mm)
125×600
材質
スーパーアブソーメントポリマー(吸水部分)、ポリプロピレン
メーカー名
シーバイエス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1977-01
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,700
( 13,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

1枚あたり2L吸水が可能です。
満水になると上部の赤いインジケーターでお知らせします。
黒と黄色のストライプスデザインで、ゾルバが置いてある部分は残水があることを視覚的に表現します。
冷蔵庫、冷蔵・冷凍ケースの水漏れ対策や、窓拭きや床拭きなどの清掃時の養生にお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水シート Zorba(ゾルバ)の型番4-1977-01のページです。 型番4-1977-01に関する仕様情報を記載しております。
吸水シート Zorba(ゾルバ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水シート Zorba(ゾルバ)
オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm
オイルソーベント HP-566 100枚入
オイルブロッター
高性能油吸着材
液体吸収ソックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,70051,89030,72640,80025,67011,200 -
通常出荷日1日目1日目8日目10日目10日目1日目
商品タイプシートシートシートシートロールピロー
メーカー型番6001469K-65HP-556BL-50B-50-
入数1箱(50枚入り)----1箱(12本入)
吸水性能2L(1枚当たり)-----
シートサイズ(mm)125×600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト