ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー

型番:

1179060601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1179060601の仕様・寸法情報

商品タイプ
防獣・防鳥用品
高さ(mm)
215
幅(mm)
80
JANコード
4573454531131
質量(g)
290
トラスココード
136-6260
材質1
成分:唐辛子エキス
タイプ
ストロンガー
奥行(mm)
60
対象生物
熊
噴射距離
10.5m
噴射持続時間
9.2秒

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
1179060601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,047円
( 48,452円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熊よけ対策の商品です
【商品仕様】
・熊よけ対策用品として
・JANコード:4573454531131
・トラスココード:136-6260
・質量:290g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガーの型番1179060601のページです。 型番1179060601に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー
グリーンクロス 熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト
熊よけスプレー専用ホルスター
吹付けプレート
吹付け用プレート
メッシュよこ幕
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスつくし工房ユニットグリーンクロス
通常価格44,047円37,419円8,832円11,168円 -2,942円 -17,878円 -
通常出荷日1日目1日目7日目4日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプ防獣・防鳥用品防獣・防鳥用品----
高さ(mm)215215----
幅(mm)8080----
JANコード45734545311314573454531124----
質量(g)290230----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました