ファクトリーサプライ用品技術窓口

水たまり吸水シート

通常単価(税別)
10,277円~12,698円
税込単価
11,305円~13,968円
通常出荷日:1日目

【特長】・大容量の吸水シート、あるいは吸水土のうとして使えるシートです・保管場所に困らないコンパクト設...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 水吸収量(L/パック)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

縦

(mm)

水吸収量

(L/パック)

最小発注数量
4904601995078
1265.000
581-8278
400
14
5個
4904601995085
1590.000
581-8279
450
19
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,277円
( 11,305円 )
1日目
12,698円
( 13,968円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量の吸水シート、あるいは吸水土のうとして使えるシートです
・保管場所に困らないコンパクト設計です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水たまり吸水シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水たまり吸水シート
吸水シート 360×550×3mm
クリーンシート(吸水タイプ)
水油吸収シート 吸い魔人
吸水シート Zorba(ゾルバ)
マジック吸水マット
メーカーBOUSAIJIN日本緑十字社アズワントラスコ中山アズワンアズワン
通常価格10,277円-3,389円2,209円 -3,200円14,825円3,699円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途その他その他-オイル・水用--
横(mm)650-----
用途詳細水用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト