17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英カバーガラス 4-2652-02

石英カバーガラス【10個入り】

通常単価(税別)
16,793円
税込単価
18,472円
通常出荷日:1日目

アズワンの石英カバーガラス、10枚入です。【特長】・サイズ(mm):18×18

  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ
    石英カバーガラス
  • 材質
    石英ガラス
  • 入数
    1箱(10枚入)
  • サイズ(mm)
    18×18
  • 厚み(mm)
    0.5
  • サイズ(mm)
    18×18

型番:

4-2652-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ材質サイズ(mm)
4-2652-02顕微鏡用品石英カバーガラス石英ガラス18×18

4-2652-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
詳細タイプ
石英カバーガラス
材質
石英ガラス
入数
1箱(10枚入)
サイズ(mm)
18×18
厚み(mm)
0.5
サイズ(mm)
18×18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2652-02
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,793円
( 18,472円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワンの石英カバーガラス、10枚入です。【特長】
・サイズ(mm):18×18

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石英カバーガラスの型番4-2652-02のページです。 型番4-2652-02に関する仕様情報を記載しております。
石英カバーガラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英カバーガラス
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
ホーザン フレキシブルアーム L-803
ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081
ホーザン マイクロスコープ(PC用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,793円64,341円20,514円225,087円 -13,360円139,944円 -
通常出荷日1日目8日目8日目9日目1日目8日目〜
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡
詳細タイプ石英カバーガラスUSBカメラ(赤外線仕様)フレキシブルアーム-Cマウントアダプター-
材質石英ガラス-----
入数1箱(10枚入)111-1
サイズ(mm)18×18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました