ツール用品技術窓口

型番:

MA18M10L200C-DWC60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA18M10L200C-DWC60の仕様・寸法情報

全長 (L)(mm)
200
シャンク径 (d)(mm)
18
穴径(mm)
10.5
M
M10

絞り込み条件

  • 全長 (L)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 穴径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA18M10L200C-DWC60

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

穴径

(mm)

M

最小発注数量
200
18
10.5
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,386円
( 165,425円 )
5日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル ヘッド交換式エンドミル SEC-モジュラーツール専用アーバ(超硬)。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-モジュラーツール専用アーバ(超硬)の型番MA18M10L200C-DWC60のページです。 型番MA18M10L200C-DWC60に関する仕様情報を記載しております。
SEC-モジュラーツール専用アーバ(超硬)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-モジュラーツール専用アーバ(超硬)
BBT 一体型アーバ(SEC-モジュラーツール専用)
アルファモジュラーミル専用超硬シャンク
SEC-モジュラーツール専用アーバー MA-M-L-S鋼アーバ
超硬シャンクツールホルダー
SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルカーメックス三菱マテリアル
通常価格150,386円53,000円29,789円 -33,620円 -35,628円 -36,855円 -
通常出荷日5日目3日目1日目〜3日目3日目2日目

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました