ツール用品技術窓口

コードレスクリーナー本体のみ

通常単価(税別)
16,56914,893
税込単価
18,22616,382
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・2段階ローテーションテクノロジー採用により、吸引力が持続します。・ゴミ捨てが簡単なダストカッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • サイズ (mm)
    (L)440×(W)180×(H)110
  • 集じん容量 (L)
    0.7
  • 充電時間
    約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)
  • 連続使用時間
    7分/Ah(3.0Ah時21分)
  • JANコード
    3165140910170
  • トラスココード
    131-0653
  • 風量 (m3/min)
    0.6
  • セット内容
    延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター、フレキシブルホース
  • 質量 (kg)
    1.2
  • 最大真空圧 (kPa)
    6
  • 電源
    リシウムイオン電池(DC14.4V-18V)

ご注意

  • 充電器、電池パックは付属しておりません。

型番:

GAS18V-1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAS18V-1Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
サイズ(mm)
(L)440×(W)180×(H)110
集じん容量(L)
0.7
充電時間
約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)
連続使用時間
7分/Ah(3.0Ah時21分)
JANコード
3165140910170
トラスココード
131-0653
風量(m3/min)
0.6
セット内容
延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター、フレキシブルホース
質量(kg)
1.2
最大真空圧(kPa)
6
電源
リシウムイオン電池(DC14.4V-18V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GAS18V-1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,56914,893
( 16,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段階ローテーションテクノロジー採用により、吸引力が持続します。
・ゴミ捨てが簡単なダストカップデザインです。
・水洗いも可能です。
【用途】
・ゴミの吸塵に。

ご注意

  • 充電器、電池パックは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスクリーナー本体のみの型番GAS18V-1Hのページです。 型番GAS18V-1Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスクリーナー本体のみのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
特長が違う。
1
満足度:1.0
コードレスクリーナー本体のみ 特長:ハイパワー18V、3.0Ahバッテリー1個付、 と書かれてあるが、バッテリーは付属し...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をお掛けしてしまい、大変申し訳ございません。 今後このような事象が発生しないよう商品ページの改善に努めさせていただきます。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスクリーナー本体のみ
10.8V コードレスクリーナー R12DB
エアークリーナー
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
メーカーボッシュHiKOKI(旧日立工機)日本ニューマチック工業PanasonicPanasonic三立機器
通常価格16,56933,90422,46431,471 -55,00980,410
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜2日目7日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾湿両用乾式乾式乾湿両用
種類ハンディタイプハンディタイプペール缶タイプハンディタイプハンディタイプペール缶タイプ
サイズ(mm)(L)440×(W)180×(H)110-----
集じん容量(L)0.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト