ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスクリーナー 本体のみ

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 集じん容量 (L)
    0.5(一般ゴミ)
  • 連続使用時間
    約20分(2.5Ahバッテリー装着時)、約10分(1.5Ahバッテリー装着時)
  • 高さ (mm)
    300
  • JANコード
    4059952570167
  • トラスココード
    258-7563
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 奥行(mm)
    100
  • 電圧(V)
    18
  • 幅(mm)
    175
  • 色
    グリーン
  • 風量 (m3/min)
    1.7
  • 真空度 (hPa)
    8.8
  • 付属品
    延長パイプ2本、床用ノズル、丸型ブラシ、すき間ノズル

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VAC218
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

VAC218の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
集じん容量(L)
0.5(一般ゴミ)
連続使用時間
約20分(2.5Ahバッテリー装着時)、約10分(1.5Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)
300
JANコード
4059952570167
トラスココード
258-7563
質量(g)
900
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
奥行(mm)
100
電圧(V)
18
幅(mm)
175
色
グリーン
風量(m3/min)
1.7
真空度(hPa)
8.8
付属品
延長パイプ2本、床用ノズル、丸型ブラシ、すき間ノズル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VAC218
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,633円
( 17,196円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで使いやすいデザインです
・静かでパワフルな吸引力です
・スティック&ハンディの2in1タイプです
・2重構造フィルター採用でメンテナンスも簡単です
・3段階のバッテリー残量インジケーター装備しています
・3種類のノズルを標準装備しています
【用途】
・ゴミの吸引・掃除(水は不可)

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスクリーナー 本体のみの型番VAC218のページです。 型番VAC218に関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスクリーナー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスクリーナー 本体のみ
コードレスクリーナー本体のみ
ハンディークリーナー 充電式 EA899HC-12(R18DSL)
業務用コードレスクリーナー
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
10.8V コードレスクリーナー R12DB
メーカーボッシュボッシュエスコケルヒャーPanasonicHiKOKI(旧日立工機)
通常価格15,633円18,152円12,021円50,919円28,404円 -32,991円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目〜4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾湿両用-乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプ-ハンディタイプハンディタイプ
集じん容量(L)0.5(一般ゴミ)0.7----
連続使用時間約20分(2.5Ahバッテリー装着時)、約10分(1.5Ahバッテリー装着時)7分/Ah(3.0Ah時21分)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました