ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
マキタ 充電式インパクトドライバ TD173D |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
|
HiKOKI(旧日立工機) マルチボルトバッテリーシリーズ |
【特長】・高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
91,030円 ( 100,133円 ) | 6日目 |
38,149円 ( 41,964円 ) | 4日目 |
【特長】
・高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました
・コードレスで取り回しがよく切断、筋付け作業に適しています
・軽量4.7kgで作業の負担を軽減しました
・ブレーキ動作時に先端工具が脱落しにくい構造を採用し安全性を向上させました
・また、スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が向上します
・トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径)mm:180×3.1〜3.7×22(レジノイドフレキシブルトイシ)・180×6×22(レジノイドトイシ)
・モーター:直流ブラシレスモーター
・無負荷回転数min-1(回/分):オートモード時:3,200・全速モード時:5,300
・振動3軸合成値m/s2:4.0
・仕様:オートモード機能・過負荷保護機能・キックバック軽減システム・再起動防止機能
・仕様:ソフトスタート・2アクショントリガスイッチ・防じん、防滴構造
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削

HiKOKI(旧日立工機)
ディスクグラインダ G13SP

HiKOKI(旧日立工機)
ディスクグラインダー G10MH

Panasonic
充電器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)
5通常価格(税別):15,149円~

トップ工業
アジャストピンレンチ AP-1030・AP-1030L・AP-1030LS・AP-1030S
4.5通常価格(税別):1,042円~

マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
4通常価格(税別):16,989円~

マキタ
ディスクグラインダ M965
4通常価格(税別):9,271円

HiKOKI(旧日立工機)
電気ディスクグラインダ スナップスイッチ式
0通常価格(税別):15,137円~

HiKOKI(旧日立工機)
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式
0通常価格(税別):19,510円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~