17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボーリングバー(DN15ネガチップ用)部品 シート

通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円
通常出荷日:2日目

京セラ ボーリングバー(DN15ネガチップ用)部品 シート。

  • 種類
    シート・敷板
  • 適合ホルダ
    A32S-DDUNR/L15-40、A40T-DDUNR/L15-50、A50U-DDUNR/L15-63
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 種類詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類詳細

最小発注数量
シート
1個
シート(コーナR=1.6mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564円
( 2,820円 )
2日目
2,564円
( 2,820円 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ ボーリングバー(DN15ネガチップ用)部品 シート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバー(DN15ネガチップ用)部品 シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバー(DN15ネガチップ用)部品 シート
ボーリングバー(TNネガチップ用)部品 シート DT-42
ボーリングバー部品 シート DS-42
ボーリングバー部品 シート DW-42
外径ホルダ(CNチップ用)部品 シート LC-42N-20
突切りホルダ(サブスピンドル小径用)KTKF-S用クランプスクリュー
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格2,564円2,564円2,569円2,564円2,818円590円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板クランプ部品
適合ホルダA32S-DDUNR/L15-40、A40T-DDUNR/L15-50、A50U-DDUNR/L15-63A40T-DTFNR/L22-50A25R-DSKNR/L12-32、A32S-DSKNR/L12-40、A40T-DSKNR/L12-50A-DWLN、DWLNPCLNR/L2020H、PCLNR/L2020K、PCLNR/L2525M、PCLNR/L3225PKTKF-S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト