17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

書類バッグ  F910-BK

書類バッグ

通常単価(税別)
2,068
税込単価
2,275
通常出荷日:9日目

【特長】・大型図面を持ち運びやすいケースです。【用途】・大型図面を持ち運びやすいように。【材質】・本体...

詳細を確認
  • JANコード
    4903419146368
  • トラスココード
    179-5815
  • 横(mm)
    357
  • 縦(mm)
    261
  • 幅(mm)
    40
  • 質量(g)
    320.000
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

F910-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F910-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4903419146368
トラスココード
179-5815
横(mm)
357
縦(mm)
261
幅(mm)
40
質量(g)
320.000
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
F910-BK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,068
( 2,275 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型図面を持ち運びやすいケースです。
【用途】
・大型図面を持ち運びやすいように。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・グリップ:ABS樹脂、EVA(オレフィン系樹脂)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

書類バッグ の型番F910-BKのページです。 型番F910-BKに関する仕様情報を記載しております。
書類バッグ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
書類バッグ
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
ダレスバッグ
ファイルスタンド
おくすりポケット
1冊でも倒れないブックスタンド
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,0687673,0881,2735281,461
通常出荷日9日目1日目1日目1日目4日目11日目
JANコード49034191463684903419332402490341982825749034198363134903419880408-
トラスココード179-5815149-4734338-0540227-7451--
横(mm)357243400---
縦(mm)261309285---
幅(mm)40--220-203

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました