ツール用品技術窓口

エアーホースリール WHC-206B

通常単価(税別)
17,934円~19,873円
税込単価
19,727円~21,860円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。・必要に応じた首振り機能付きです。・空圧工具使用時のエア...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 材質1
    ホース:ポリウレタン
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 奥行(mm)
    147
  • 高さ(mm)
    272
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.4
  • 幅(mm)
    228
  • 色
    黒
  • 設置タイプ
    吊下げ・壁付け
  • 使用条件
    屋内仕様

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

取付一次側

取付二次側

トラスココード

JANコード

質量(g)

ホース一次側全長(m)

ホース全長(m)

ホース内径×外径(mm)

付属品

最小発注数量
オス自在R1/4
G1/4メスねじ
216-8922
4571255133516
2700
0.8
6
6.5×10.0
取付けベース一式、エアカプラ(オス・メス)
1個
オス自在R3/8
Rc3/8メスねじ
216-7452
4571255133523
2800
1
3
8.0×12
取付けベース一式、オス、メスカプラ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,934円
( 19,727円 )
1日目
19,873円
( 21,860円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
・必要に応じた首振り機能付きです。
・空圧工具使用時のエア供給用です。
・さまざまな機器への組み込みも容易です。
・狭い場所や作業台まわりに最適です。
・コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。
・ロックフリー機能の別作可能です。
・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用。
・各種組立ライン、メンテナンス工場など。
・機械や作業台下への組込みに適しています。
・バランサーの代用に。
【材質】
・ホース:ポリウレタン
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリール WHC-206Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホースリール WHC-206B
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
導電エアーホースリール SHS-210
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
酸素プロパンガスリール自動巻 20m
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格17,934円-54,894円39,873円48,587円 -14,086円 -175,980円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜19日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール-
材質1ホース:ポリウレタンホース:ポリウレタン(導電性)ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)--ホース:合成ゴムホース
材質2本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂-ドラム本体:スチール
奥行(mm)147167152152--
高さ(mm)272314314---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト