ツール用品技術窓口

標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 プラグ(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 92 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

最小発注数量
1.4
0.3
37011 KOUSEI
1個
1.7
0.35
37041 KOUSEI
1個
2
0.4
37071 KOUSEI
1個
2.3
0.4
37101 KOUSEI
1個
2.6
0.45
37131 KOUSEI
1個
3
0.5
37161 KOUSEI
1個
3
0.6
37151 KOUSEI
1個
3.5
0.6
37181 KOUSEI
1個
4
0.7
37211 KOUSEI
1個
4
0.75
37201 KOUSEI
1個
5
0.8
37241 KOUSEI
1個
5
0.9
37231 KOUSEI
1個
6
1
37261 KOUSEI
1個
7
1
37271 KOUSEI
1個
8
1
37291 KOUSEI
1個
8
1.25
37281 KOUSEI
1個
9
1.25
37311 KOUSEI
1個
10
1
37351 KOUSEI
1個
10
1.5
37331 KOUSEI
1個
10
1.25
37341 KOUSEI
1個
12
1
37401 KOUSEI
1個
12
1.5
37381 KOUSEI
1個
12
1.25
37391 KOUSEI
1個
12
1.75
37371 KOUSEI
1個
14
1
37471 KOUSEI
1個
14
1.5
37451 KOUSEI
1個
14
1.25
37461 KOUSEI
1個
14
2
37441 KOUSEI
1個
16
1
37531 KOUSEI
1個
16
1.5
37521 KOUSEI
1個
16
2
37511 KOUSEI
1個
18
1
37581 KOUSEI
1個
18
1.5
37571 KOUSEI
1個
18
2
37561 KOUSEI
1個
18
2.5
37551 KOUSEI
1個
20
1
37641 KOUSEI
1個
20
1.5
37631 KOUSEI
1個
20
2
37621 KOUSEI
1個
20
2.5
37611 KOUSEI
1個
22
1
37701 KOUSEI
1個
22
1.5
37691 KOUSEI
1個
22
2
37681 KOUSEI
1個
22
2.5
37671 KOUSEI
1個
24
1
37761 KOUSEI
1個
24
1.5
37751 KOUSEI
1個
24
2
37741 KOUSEI
1個
24
3
37731 KOUSEI
1個
25
1.5
9337001 KOUSEI
1個
26
1.5
9337031 KOUSEI
1個
27
1.5
9337081 KOUSEI
1個
27
2
9337071 KOUSEI
1個
27
3
9337061 KOUSEI
1個
28
1.5
9337121 KOUSEI
1個
28
2
9337111 KOUSEI
1個
30
1.5
9337171 KOUSEI
1個
30
2
9337161 KOUSEI
1個
30
3.5
9337151 KOUSEI
1個
33
1.5
9337241 KOUSEI
1個
33
2
9337231 KOUSEI
1個
33
3.5
9337221 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,251円
( 21,176円 )
16日目
17,918円
( 19,710円 )
16日目
16,040円
( 17,644円 )
16日目
15,919円
( 17,511円 )
19日目
15,434円
( 16,977円 )
16日目
14,888円
( 16,377円 )
16日目
15,131円
( 16,644円 )
19日目
14,767円
( 16,244円 )
16日目
14,291円
( 15,720円 )
16日目
14,767円
( 16,244円 )
16日目
14,230円
( 15,653円 )
16日目
14,767円
( 16,244円 )
19日目
14,170円
( 15,587円 )
16日目
14,170円
( 15,587円 )
16日目
14,109円
( 15,520円 )
15日目
14,230円
( 15,653円 )
16日目
14,230円
( 15,653円 )
16日目
14,291円
( 15,720円 )
16日目
14,291円
( 15,720円 )
16日目
14,109円
( 15,520円 )
16日目
15,071円
( 16,578円 )
16日目
14,351円
( 15,786円 )
16日目
14,707円
( 16,178円 )
16日目
14,707円
( 16,178円 )
16日目
15,615円
( 17,177円 )
16日目
14,950円
( 16,445円 )
16日目
15,434円
( 16,977円 )
16日目
15,071円
( 16,578円 )
16日目
16,283円
( 17,911円 )
16日目
15,313円
( 16,844円 )
16日目
15,556円
( 17,112円 )
16日目
16,888円
( 18,577円 )
16日目
15,615円
( 17,177円 )
16日目
16,161円
( 17,777円 )
19日目
16,283円
( 17,911円 )
16日目
17,675円
( 19,443円 )
16日目
16,283円
( 17,911円 )
16日目
16,464円
( 18,110円 )
19日目
17,070円
( 18,777円 )
16日目
18,160円
( 19,976円 )
16日目
16,646円
( 18,311円 )
16日目
17,070円
( 18,777円 )
16日目
17,737円
( 19,511円 )
16日目
19,008円
( 20,909円 )
19日目
17,131円
( 18,844円 )
16日目
17,433円
( 19,176円 )
16日目
18,949円
( 20,844円 )
16日目
17,433円
( 19,176円 )
16日目
17,797円
( 19,577円 )
16日目
18,100円
( 19,910円 )
16日目
18,160円
( 19,976円 )
19日目
19,797円
( 21,777円 )
16日目
18,403円
( 20,243円 )
16日目
18,585円
( 20,444円 )
19日目
18,949円
( 20,844円 )
16日目
19,070円
( 20,977円 )
16日目
20,995円
( 23,095円 )
16日目
20,329円
( 22,362円 )
16日目
20,329円
( 22,362円 )
16日目
22,691円
( 24,960円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじの基本山形および基本寸法に正しく作られたゲージです。
【仕様】
・当該ねじゲージについて、仕様情報に記載の記号の意味は次の通りです
・P:プラグ(プラグゲージ、めねじ測定用、おねじ形状)
・R:リング(ねじリングゲージ、おねじ測定用、めねじ形状)
・S:プラグとリングのセット

ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 プラグ(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト