ツール用品技術窓口
ナベヤ
ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット
通常価格(税別):1,003,008円~
通常出荷日:3日目
ナベヤ
ロングプレート(α-D〇〇SiA or B対応)
通常価格(税別):212,502円~
通常出荷日:3日目
ナカニシ
電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)
ナカニシ
通常価格(税別):3,165円~
通常出荷日:1日目 ~
ダイケン
ダイケン 3号カーブガイドレール 920R
通常価格(税別):16,766円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ニューベビーコレット
大昭和精機
通常価格(税別):5,833円~
通常出荷日:在庫品1日目
小林鉄工
レバーチャック LCシリーズ
小林鉄工
通常価格(税別):92,980円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利。・材質:S50C・ロータリーテーブル:DDRT20...
詳細を確認

バイスを使用したブロック加工治具

両面加工対応治具

多工程治具仕様

多数個取り治具

ゆりかごセットとは
下記パーツを組立してあるものをいいます。
●ゆりかごセット
| 製品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| 1 | ブラケット | 2 |
| 2 | 位置決め用インロー | 2 |
| 3 | インロー組付けボルト | 2 |
| 4 | ガイドブロックまたはピン | 1 |
| 5 | ガイドブロック組付けボルト | 1 |
| 6 | ブラケット組付けボルト | 8 |
| 7 | Tスロットナット | 4又は8 |
| 8 | プレート | 1 |
| 9 | プレート取付ボルト | 8 |
| 10 | プレート用位置決めピン | 4 |

●片持ちゆりかごセット
| 製品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| 1 | ブラケット | 1 |
| 2 | 位置決め用インロー | 1 |
| 3 | インロー組付けボルト | 1 |
| 4 | ガイドブロックまたはピン | 1 |
| 5 | ガイドブロック組付けボルト | 1 |
| 6 | ブラケット組付けボルト | 3又は4 |
| 7 | Tスロットナット | 3又は4 |
| 8 | プレート | 1 |
| 9 | プレート取付ボルト | 4 |
| 10 | プレート用位置決めピン | 2 |

ゆりかご用サブテーブルとは
●ゆりかご治具のサブベースとして使用します。
| 製品名 | 個数 | |
|---|---|---|
| 1 | サブテーブル | 1 |

搭載図

ロータリーテーブル対応表(各社テーブルサイズ200~320対応)
| 社名 | ブラケットサイズ | ロータリーテーブル型式 | サポートテーブル型式 |
|---|---|---|---|
| 株式会社北川鉄工所 | 160 | CK160 | TSRC140 |
| 200 | GT200 | TSR142A | |
| 200 | MK200 or MR200 | TSRC140 | |
| 250 | MK250 | TSR181A | |
| 320 | GT320 | TSR181+α | |
| 株式会社三共製作所 | 160 | RCD170(T溝仕様) | ST170A |
| 200 | RCD200(T溝仕様) | ST170A+α | |
| 250 | RCD250(T溝仕様) | ST250A | |
| 320 | RCD300(T溝仕様)+α | ST250A+α | |
| 津田駒工業株式会社 | 160 | RWE(A)-160 | TS-135(P) |
| 200 | RWE(A)-200 | TS-160(P) | |
| 200 | RDS-200 | TS-160(P) | |
| 250 | RWA-250 | TS-160(P) | |
| 320 | RWA-320 | TS-210(P) | |
| DMG森精機株式会社 | 200 | DDRT200X | NDST200 |
| 250 | DDRT260X | NDST260 | |
| 320 | DDRT300 | NDST260+α | |
| ブラザー工業株式会社 | 200 | T-200 | 純正サポートテーブル |
| 株式会社日研工作所 | 160 | CNC180 | TAT170N |
| 200 | CNC202orCNC180 | TAT170N | |
| 200 | CNC205 | TAT105N-135 | |
| 250 | CNC260 | TAT250(T溝仕様) | |
| 320 | CNC321 | TAT321(T溝仕様) | |
| ファナック株式会社 | 200 | DDR | - |
| 松本機械工業株式会社 | 200 | MDH233R | ST230 |
| 250 | MDH253R | ST250 | |
| 320 | MDH323R | ST320 | |
| ユキワ精工株式会社 | 160 | JNC170 | ST135 |
| 200 | JNC200 | STT160 | |
| 200 | TNC200 | STT160 | |
| 250 | JNC250 | ST200 | |
| 320 | BNC320 | STA230 |
※αは、嵩上げベースが別途必要です。
ゆりかごセット

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
341,703円 ( 375,873円 ) | 3日目 |
353,603円 ( 388,963円 ) | 3日目 |
361,253円 ( 397,378円 ) | 3日目 |
368,053円 ( 404,858円 ) | 3日目 |
373,153円 ( 410,468円 ) | 3日目 |
413,104円 ( 454,414円 ) | 3日目 |
378,253円 ( 416,078円 ) | 3日目 |
388,453円 ( 427,298円 ) | 3日目 |
396,104円 ( 435,714円 ) | 3日目 |
402,054円 ( 442,259円 ) | 3日目 |
454,754円 ( 500,229円 ) | 3日目 |
467,504円 ( 514,254円 ) | 3日目 |
402,904円 ( 443,194円 ) | 3日目 |
454,754円 ( 500,229円 ) | 3日目 |
476,004円 ( 523,604円 ) | 3日目 |
484,504円 ( 532,954円 ) | 3日目 |
501,504円 ( 551,654円 ) | 3日目 |
510,004円 ( 561,004円 ) | 3日目 |
341,703円 ( 375,873円 ) | 3日目 |
353,603円 ( 388,963円 ) | 3日目 |
361,253円 ( 397,378円 ) | 3日目 |
368,053円 ( 404,858円 ) | 3日目 |
373,153円 ( 410,468円 ) | 3日目 |
413,104円 ( 454,414円 ) | 3日目 |
378,253円 ( 416,078円 ) | 3日目 |
388,453円 ( 427,298円 ) | 3日目 |
396,104円 ( 435,714円 ) | 3日目 |
402,054円 ( 442,259円 ) | 3日目 |
454,754円 ( 500,229円 ) | 3日目 |
467,504円 ( 514,254円 ) | 3日目 |
402,904円 ( 443,194円 ) | 3日目 |
454,754円 ( 500,229円 ) | 3日目 |
476,004円 ( 523,604円 ) | 3日目 |
484,504円 ( 532,954円 ) | 3日目 |
501,504円 ( 551,654円 ) | 3日目 |
510,004円 ( 561,004円 ) | 3日目 |
341,703円 ( 375,873円 ) | 3日目 |
335,753円 ( 369,328円 ) | 3日目 |
353,603円 ( 388,963円 ) | 3日目 |
348,503円 ( 383,353円 ) | 3日目 |
361,253円 ( 397,378円 ) | 3日目 |
357,003円 ( 392,703円 ) | 3日目 |
368,053円 ( 404,858円 ) | 3日目 |
363,803円 ( 400,183円 ) | 3日目 |
373,153円 ( 410,468円 ) | 3日目 |
368,903円 ( 405,793円 ) | 3日目 |
413,104円 ( 454,414円 ) | 3日目 |
408,004円 ( 448,804円 ) | 3日目 |
378,253円 ( 416,078円 ) | 3日目 |
388,453円 ( 427,298円 ) | 3日目 |
396,104円 ( 435,714円 ) | 3日目 |
402,054円 ( 442,259円 ) | 3日目 |
454,754円 ( 500,229円 ) | 3日目 |
467,504円 ( 514,254円 ) | 3日目 |
341,703円 ( 375,873円 ) | 3日目 |
353,603円 ( 388,963円 ) | 3日目 |
361,253円 ( 397,378円 ) | 3日目 |
368,053円 ( 404,858円 ) | 3日目 |
373,153円 ( 410,468円 ) | 3日目 |
413,104円 ( 454,414円 ) | 3日目 |
【特長】
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利。
・材質:S50C
・ロータリーテーブル:DDRT200X/DDRT260X/DDRT300/MDH233R/MDH253R/MDH323R/CNC205/CNC180,CNC202/CNC260/RCD170(T溝仕様)
・サポートテーブル:NDST200/NDST260/NDST260+α/ST230/ST250/ST320/TAT170N/TAT105N-135/TAT250(T溝仕様)/ST170A
・RoHS対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
精密イケール
5通常価格(税別):10,363円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,204円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

スーパーツール
Tスロットナット(FTSタイプ)
5通常価格(税別):565円~