17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3GR920R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3GR920Rの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3GR920R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,766円
( 18,443円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドローラ用の軌道です。
【商品仕様】
・カーブ寸法R920(1/4円)適用レール:2、3、4号
・ダイケン 3号カーブガイドレール 920R
・JANコード:4968957406091
・トラスココード:849-6761
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・スチール(SgCC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 3号カーブガイドレール 920Rの型番3GR920Rのページです。 型番3GR920Rに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 3号カーブガイドレール 920Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 3号カーブガイドレール 920R
3号ドアハンガー
ダイケン 3号ステンレスドアハンガーボトムストッパー
ダイケン 3号 レールホルダー ステンレス
3号ドアハンガー用金具
3号ステンレスドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格16,766円590円 -1,670円6,961円4,065円 -7,608円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました