ツール用品技術窓口

ハイトベース(T溝仕様)

通常単価(税別)
599,255円~1,113,509円
税込単価
659,181円~1,224,860円
通常出荷日:3日目

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。T溝仕様で汎用的に使用できます。

  • B (mm)
    150
  • 取付穴径 (φmm)
    18
  • 材質
    FC250
  • 熱処理
    焼鈍
  • 表面処理
    塗装(黒皮部)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • C(mm)

  • 取付穴数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

取付穴数

最小発注数量
500
300
4
1個
800
500
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599,255円
( 659,181円 )
3日目
1,113,509円
( 1,224,860円 )
3日目

詳細情報

基本情報

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。T溝仕様で汎用的に使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトベース(T溝仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトベース(T溝仕様)
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
アルミサブテーブル
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ18)
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×250
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)500×250
メーカーナベヤナベヤナベヤスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格599,255円-552,505円 -118,151円 -708,042円 -891,590円1,094,190円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目5日目5日目
B(mm)150-----
取付穴径(φmm)18-----
材質FC250FC250本体:A5052/インサートスクリュー:SUS304---
熱処理焼鈍焼鈍----
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)アルマイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト