ツール用品技術窓口

MCサブテーブル(T溝タイプ)

通常単価(税別)
1,963,516円
税込単価
2,159,868円
通常出荷日:3日目

T溝タイプです。機械テーブルの保護や嵩上げにお使いいただけます。マシンのテーブルに合わせて穴をあけます...

詳細を確認
  • 材質
    FC250
  • 熱処理
    焼鈍
  • 表面処理
    塗装(黒皮部)

型番:

MCSP2080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCSP2080の仕様・寸法情報

A(mm)
2000
B(mm)
800
C(mm)
100
溝数(本)
7
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
-
-

絞り込み条件

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 溝数(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCSP2080

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

溝数

(本)

最小発注数量
2000
800
100
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963,516円
( 2,159,868円 )
3日目

詳細情報

基本情報

T溝タイプです。
機械テーブルの保護や嵩上げにお使いいただけます。
マシンのテーブルに合わせて穴をあけます。
※詳しくはカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCサブテーブル(T溝タイプ)の型番MCSP2080のページです。 型番MCSP2080に関する仕様情報を記載しております。
MCサブテーブル(T溝タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCサブテーブル(T溝タイプ)
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
アルミサブテーブル
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ18)
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)400×250
MC用2面ジグブロック(T溝タイプ14・16)500×250
メーカーナベヤナベヤナベヤスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,963,516円552,505円 -118,151円 -708,042円 -891,590円1,094,190円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目5日目5日目
材質FC250FC250本体:A5052/インサートスクリュー:SUS304---
熱処理焼鈍焼鈍----
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)アルマイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました