ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 基準面からの高さ(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイトブロック(ロックタイトCV精密マシンバイス用)

通常単価(税別)
113,002円
税込単価
124,302円
通常出荷日:3日目

【特長】・ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です・ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です

型番:

LTCV125-HB100K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LTCV125-HB100Kの仕様・寸法情報

種類
位置決めブロック
基準面からの高さ(mm)
100
全長(mm)
406
全幅(mm)
126
質量(kg)
14.2
適合機種
LTCV-100(S)、LTCV-125(S)、LTCV-100(S)H、LTCV-125(S)H

商品情報

製品特長・仕様

  • ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。
  • ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。

外形図

ハイトブロック(ロックタイトCV精密マシンバイス用) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ハイトブロック(ロックタイトCV精密マシンバイス用) 使用事例

※取付機械テーブルのT溝幅にあわせて取付クランプとガイドブロックを別途お求めください。

型番リスト

表示件数
型番
LTCV125-HB100K

基準面からの高さ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
100
14.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,002円
( 124,302円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です
・ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトブロック(ロックタイトCV精密マシンバイス用)の型番LTCV125-HB100Kのページです。 型番LTCV125-HB100Kに関する仕様情報を記載しております。
ハイトブロック(ロックタイトCV精密マシンバイス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトブロック(ロックタイトCV精密マシンバイス用)
フレックスサポート FLS-88R
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
Vブロック用ガイドブロック 11291-GB12/GB20
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格113,002円97,751円188,702円2,510円21,700円 -52,701円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類位置決めブロック位置決めブロック治具段取りシステム-治具段取りシステム治具段取りシステム
全長(mm)406-----
全幅(mm)126-----
適合機種LTCV-100(S)、LTCV-125(S)、LTCV-100(S)H、LTCV-125(S)H-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました