ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション

通常単価(税別)
795円~3,853円
税込単価
875円~4,238円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプションです

  • 商品画像はA5039です。型番により部品・オプションの種類が異なります。各部品・オプションの画像については下記をご覧ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ヒーター
対応
1個
スタンド
対応
1個
ノズル ヘラ型 20mm
対応
1個
ノズル ヘラ型 62mm
対応
1個
ノズル フック型 20mm
対応
1個
ノズルホルダー
対応
1個
ノズル シングル 40mm
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,853円
( 4,238円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102円
( 1,212円 )
在庫品1日目当日出荷可能
799円
( 879円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110円
( 1,221円 )
在庫品1日目当日出荷可能
795円
( 875円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,173円
( 2,390円 )
在庫品1日目当日出荷可能
795円
( 875円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプションです

ご注意

  • 商品画像はA5039です。型番により部品・オプションの種類が異なります。各部品・オプションの画像については下記をご覧ください。

商品情報

ヒーター:A5039
スタンド:B5166
ノズル ヘラ型 20mm:N70-01
ノズル ヘラ型 62mm:N70-02
ノズル フック型 40mm:N70-03
ノズルホルダー:N70-05
ノズル シングル 12mm:N70-06

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプションのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
熱収縮チューブの加熱
5
満足度:5.0
狭い箇所での熱収縮チューブの加熱収縮させるために使用します。もう少し細いサイズが欲しい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
工業用ドライヤー FV-300
FV-101・FV-300・FV-310用キャップシール
ヒーティングガン FV310-81,セラミック碍子
交換用アタッチメント(曲線用)
ヒーティングガン FV310-81,消費電力(W)1000
メーカー白光白光白光東京硝子器械エスコ東京硝子器械
通常価格795円-5,379円1,110円 -14,041円2,511円14,845円
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目8日目3日目2日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機熱風加工機

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト