ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カセットガスストーブ

カセットガスストーブ CB-STV-DKD
通常単価(税別)
20,516円
税込単価
22,568円
通常出荷日:5日目

【特長】・燃料はカセットガスです・手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます・電池不要のワン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です

型番:

CB-STV-DKD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CB-STV-DKDの仕様・寸法情報

トラスココード
200-1830
JANコード
4901140904394
質量(g)
4100.0
材質1
本体:鋼板 取っ手:ABS樹脂 バーナー:ステンレス つまみ:ABS樹脂
色
ウォームホワイト
燃焼時間(分)
約150

型番リスト

表示件数
型番
CB-STV-DKD

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

燃焼時間(分)

最小発注数量
200-1830
4901140904394
4100.0
本体:鋼板 取っ手:ABS樹脂 バーナー:ステンレス つまみ:ABS樹脂
約150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,516円
( 22,568円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料はカセットガスです
・手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます
・電池不要のワンタッチ圧電点火方式です
・電気を全く使わないで暖がとれます
・カセットボンベ式で、電池も電源も不要です
【材質】
・本体:鋼板 取っ手:ABS樹脂 つまみ:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カセットガスストーブの型番CB-STV-DKDのページです。 型番CB-STV-DKDに関する仕様情報を記載しております。
カセットガスストーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットガスストーブ
炙りマスタープチ
サカエ富士 ガストーチ SCT-530H
マルチシート穴あけ火口コーン
パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ
プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)
メーカー岩谷産業新富士バーナーサカエ富士新富士バーナー新富士バーナートラスコ中山
通常価格20,516円7,194円4,522円10,561円2,534円13,067円 -
通常出荷日5日目5日目1日目9日目1日目1日目〜
色ウォームホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました