ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガストーチ用ボンベ3本入

ガストーチ用ボンベ3本入 HG-200-3P
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円
通常出荷日:3日目

ハイパワープロ仕様、お得な3本パックです。【特長】・SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替...

詳細を確認
  • ボンベが加熱されるような使用はしないでください(ボンベ内の圧力が上がり破裂する危険があります)。炭火等への着火後は速やかに火元から離してください。破裂等の危険がありますのでボンベは完全に使い終わってから、他のゴミと区別して捨てて下さい。また、火中に投じないで下さい。詳細は、お住まいの自治体にお尋ねください。落下等の衝撃を与えないで下さい。お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
  • 故意に過剰に吸引しますと酸欠の症状になりますので絶対にお止め下さい。液体ガス吹出し防止のため、吸収体が入っております。高地、寒冷地で使用される場合、ガスの性質上、及び空気との混合等の影響により、着火しにくいことがあります。
詳細を確認

型番:

HG-200-3P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HG-200-3Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
替ガスボンベ
吸収体
天然由来(紙)
ボンベ(HG-200)容量(g)
200
JANコード
4977292241601
パッケージ幅(mm)
204
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行(mm)
70
パッケージ質量(g)
1100
材質
可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)、ボディ:鉄(ブリキ)、キャップ:プラスチック
入数
3本組

型番リスト

表示件数
型番
HG-200-3P

入数

最小発注数量
3本組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600円
( 1,760円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハイパワープロ仕様、お得な3本パックです。
【特長】
・SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。
・プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。
・吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。
・高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。
・ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
【用途】
・炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。
【注意】
・可燃性・高温・破裂注意。
・温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光の当たる場所(窓辺、車の内など)に置かないでください。
・破裂の危険がありますので注意してください。
・ご使用器具の取扱説明書をよくお読みの上、ボンベに正しくセットして使用して下さい。
・ボンベは40度C以下の湿気の少ない場所に(キャップをして)保管し、時々点検して錆が発生している場合は、できるだけ早く使用して下さい。
・ボンベが加熱されるような使用はしないでください(ボンベ内の圧力が上がり破裂する危険があります)。
・炭火等への着火後は速やかに火元から離してください。
・破裂等の危険がありますのでボンベは完全に使い終わってから、他のゴミと区別して捨てて下さい。また、火中に投じないで下さい。
・詳細は、お住まいの自治体にお尋ねください。
・落下等の衝撃を与えないで下さい。
・お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
・故意に過剰に吸引しますと酸欠の症状になりますので絶対にお止め下さい。
・液体ガス吹出し防止のため、吸収体が入っております。
・高地、寒冷地で使用される場合、ガスの性質上、及び空気との混合等の影響により、着火しにくいことがあります。

ご注意

  • ボンベが加熱されるような使用はしないでください(ボンベ内の圧力が上がり破裂する危険があります)。炭火等への着火後は速やかに火元から離してください。破裂等の危険がありますのでボンベは完全に使い終わってから、他のゴミと区別して捨てて下さい。また、火中に投じないで下さい。詳細は、お住まいの自治体にお尋ねください。落下等の衝撃を与えないで下さい。お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
  • 故意に過剰に吸引しますと酸欠の症状になりますので絶対にお止め下さい。液体ガス吹出し防止のため、吸収体が入っております。高地、寒冷地で使用される場合、ガスの性質上、及び空気との混合等の影響により、着火しにくいことがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチ用ボンベ3本入の型番HG-200-3Pのページです。 型番HG-200-3Pに関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ用ボンベ3本入のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
プラスチック成形品に使用
3
満足度:3.0
このガストーチ用ボンベにガストーチ用ノズルを取り付け、プラスチック成形品のバリを溶かしたり、炙ったりして使っています。他...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ用ボンベ3本入
ガストーチ用ボンベ
ガストーチ
ガストーチ ワイド(JAN:4977292241366)
ガストーチ ロング(JAN:4977292241328)
ガストーチ ワイド
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,600円800円3,345円4,559円3,927円4,180円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ替ガスボンベ替ガスボンベガストーチガストーチガストーチガストーチ
吸収体天然由来(紙)天然由来(紙)----
ボンベ(HG-200)容量(g)200200200200200-
JANコード497729224160149772922415954977292241342497729224136649772922413284977292241359
パッケージ幅(mm)2046710514510570
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました