17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラインダーサイドハンドル

通常単価(税別)
1,047
税込単価
1,152
通常出荷日:6日目

グラインダーサイドハンドル。

型番:

2602025075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2602025075の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
サイドハンドル
適用機種
GWS20-180/N
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2602025075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
6日目

詳細情報

基本情報

グラインダーサイドハンドル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラインダーサイドハンドルの型番2602025075のページです。 型番2602025075に関する仕様情報を記載しております。
グラインダーサイドハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインダーサイドハンドル
ディスクグラインダー用アクセサリ サンディングラバ-パット
ディスクグラインダー用アクセサリ サイドハンドル
125mm/1600WディスクグラインダーEA809DA-2B
125mm/960WディスクグラインダーEA809DV-4
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
メーカーボッシュボッシュボッシュエスコエスコエスコ
通常価格1,0473,4021,15632,98321,64914,471
通常出荷日6日目5日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
パーツ種類サイドハンドルパットサイドハンドルサイドハンドル保護カバー切断砥石用保護カバー
適用機種GWS20-180/NGWS750-125、GWS7-125(N/TN)、GWS7-125(T)、GWS12-125CI、GWS18V-125SCN(H)、GWS18V-150SCHGWS750-100(I)、GWS7-100(N/TN)、GWS7-100(T/E)、GWS18V-LIN、GWS18V-LINH、GWS18V-100CN(H)、GWS18V-100SCN(H)、GWS750-125、GWS7-125(N/TN)、GWS7-125(T)、GWS12-125CI、GWS18V-125SCN(H)、GWS18V-150SCH---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました