ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスDフック SUS316

通常単価(税別)
1,232円~2,555円
税込単価
1,355円~2,811円
通常出荷日:1日目

【特長】・開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。・ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • 使用荷重(kN)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • t(mm)

  • R(mm)

  • D1(mm)

  • D2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

使用荷重(kN)

L(mm)

S(mm)

t(mm)

R(mm)

D1(mm)

D2(mm)

最小発注数量
4982970426362
205-3455
29
34
0.69
64
14
4.5
5.5
7
6
1個
4982970426379
204-7209
64
45
0.98
80
18
6.4
7.5
8.7
8
1個
4982970426386
205-0377
133
58
1.47
105
25
7.2
10
11.5
10
1個
4982970427048
205-1921
16
30
0.29
52.5
13
4
5
5.4
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,451円
( 1,596円 )
1日目
2,101円
( 2,311円 )
1日目
2,555円
( 2,811円 )
1日目
1,232円
( 1,355円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
・ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
【用途】
・ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスDフック SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスDフック SUS316
ステンレス O型フック SUS316
ステンレス Sカンフック SUS316
ステンレス スナップフック B型 SUS316
ステンレス Sカンフック SUS304
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,232円-1,155円 -1,253円 -1,155円 -4,029円 -769円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト