ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムフック

通常単価(税別)
995円~1,447円
税込単価
1,095円~1,592円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    スチール(S53C)
  • ラッチ
    無
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

寸法(mm)A

寸法(mm)C

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)H

寸法(mm)L

本体厚さ(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.5
4963360858512
240.000
799-5563
75
27
20
92
117
75
15.5
対応
1個
1
4963360858529
430.000
799-5580
90
33
24
107
138
90
19.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995円
( 1,095円 )
1日目
1,447円
( 1,592円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
・0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
【用途】
・ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
【材質】
・スチール(S53C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムフック
スリムフック(安全レバー付)
スリムフック用 補修用安全レバー
吊りフック
ステンレス ロープフック
Jフック
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業スーパーツール水本機械製作所スリーエッチ
通常価格995円-1,300円 -726円31,135円 -1,110円 -3,184円
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプフックフックその他フック-フック
材質1スチール(S53C)スチール(S53C)----
ラッチ無有----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト