ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラダン製スマホ収納ケース

プラダン製スマホ収納ケース CAI-CABPD41
通常単価(税別)
21,955円
税込単価
24,151円
通常出荷日:4日目

【特長】・スマートフォン22台を収納できるです・プラダン製のスマートフォン収納ケースです・ボックス内部...

詳細を確認
  • 注意事項本製品は機器を衝撃から守り、保護するためのものではありません。(衝撃吸収の機能は有していません)あくまでも輸送保管用の箱としてご使用下さい。
  • 本製品を分解修理加工改造しないでください。本製品は紙製の段ボールに比べ、強度、耐久性、耐水性に優れておりますが、強い衝撃を与えたり、落下させたり、直接水をかけたりしないでください。
  • 製品の隙間から水が浸入しないようにご使用ください。一般の運送会社を利用して本製品を輸送する箱として使用することはできますが、収納された製品の破損や故障、データの消失などにおける保証は致しかねます。
  • 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社その責を負わないものとします。
詳細を確認

型番:

CAI-CABPD41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CAI-CABPD41の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887130650
トラスココード
201-6382
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CAI-CABPD41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,955円
( 24,151円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォン22台を収納できるです
・プラダン製のスマートフォン収納ケースです
・ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます
・施設や学校、塾、工場、寮での預かり用のケースとして採用頂くことの多い製品です
・ショップの受注端末の収納ケースと使用して頂くことも可能です
・iPhone6sPlusまでのスマートフォンが収納できます
・プラダン製で頑丈で軽量です

ご注意

  • 注意事項本製品は機器を衝撃から守り、保護するためのものではありません。(衝撃吸収の機能は有していません)あくまでも輸送保管用の箱としてご使用下さい。
  • 本製品を分解修理加工改造しないでください。本製品は紙製の段ボールに比べ、強度、耐久性、耐水性に優れておりますが、強い衝撃を与えたり、落下させたり、直接水をかけたりしないでください。
  • 製品の隙間から水が浸入しないようにご使用ください。一般の運送会社を利用して本製品を輸送する箱として使用することはできますが、収納された製品の破損や故障、データの消失などにおける保証は致しかねます。
  • 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社その責を負わないものとします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラダン製スマホ収納ケースの型番CAI-CABPD41のページです。 型番CAI-CABPD41に関する仕様情報を記載しております。
プラダン製スマホ収納ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラダン製スマホ収納ケース
スチール製パソコンラック
スマートフォン収納保管庫
SOHOラック
セキュリティボックス
レーザー&ドットプリンタ台
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格21,955円43,286円28,361円90,051円34,628円57,563円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目3日目4日目
種類その他平脇平脇その他
JANコード496988713065049698871287704969887132548496988712958649698871310154969887140925
トラスココード201-6382203-1610201-9606203-2727203-4188203-2446
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました