ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スマートフォン収納保管庫

スマートフォン収納保管庫 CAI-CABSP50
通常単価(税別)
28,125
税込単価
30,938
通常出荷日:3日目

【特長】・スマートフォンの収納保管に最適です。・スマートフォン収納できる保管庫です。(有効内寸:W13...

詳細を確認

型番:

CAI-CABSP50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAI-CABSP50の仕様・寸法情報

種類
JANコード
4969887132548
トラスココード
201-9606
材質1
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質2
扉:PS
材質3
クッション材:EVA
奥行(mm)
240
間口(mm)
316
高さ(mm)
183
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CAI-CABSP50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,125
( 30,938 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンの収納保管に最適です。
・スマートフォン収納できる保管庫です。(有効内寸:W130×D220×H60mm/一箇所当たり)
・正面扉は鍵付です。
・内部が確認できる半透明の扉を採用しています。
・上下左右でドッキングさせることができるので、収納台数を増やすことができます。
・背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があります。
・盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
【材質】
・本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・扉:PS
・クッション材:EVA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートフォン収納保管庫の型番CAI-CABSP50のページです。 型番CAI-CABSP50に関する仕様情報を記載しております。
スマートフォン収納保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートフォン収納保管庫
プラダン製スマホ収納ケース
液晶モニタスタンド(上下2面)
パソコンラック(キーボードスライダー付)
鍵付きタブレットスタンド
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格28,12522,64225,96133,02626,50030,024
通常出荷日3日目4日目3日目3日目1日目4日目
種類その他その他その他その他
JANコード496988713254849698871306504969887192603496988714207349698871420354969887192597
トラスココード201-9606201-6382202-1229203-3631203-1941201-4794
材質1本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)--天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)-
材質2扉:PS--上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー:ABS-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト