17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット スマートフォン保管用

通常単価(税別)
40,973円
税込単価
45,070円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・各棚に鍵2本付・各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています・各棚に消音パッド...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    766
  • 奥行 (mm)
    240
  • 高さ (mm)
    291
  • 重量
    10.51kg
  • 仕様
    横5列3段
  • 内寸(W×D×H)
    140×215×55mm

型番:

EA954ES-51A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA954ES-51Aの仕様・寸法情報

間口(mm)
766
奥行(mm)
240
高さ(mm)
291
重量
10.51kg
仕様
横5列3段
内寸(W×D×H)
140×215×55mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954ES-51A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,973円
( 45,070円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各棚に鍵2本付
・各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています
・各棚に消音パッド付
【用途】
・携帯電話やスマートフォンの保管に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット スマートフォン保管用の型番EA954ES-51Aのページです。 型番EA954ES-51Aに関する仕様情報を記載しております。
キャビネット スマートフォン保管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット スマートフォン保管用
中量キャビネット用パンチングパネル
スモールキャビネット用コレットプレート
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
メーカーエスコトラスコ中山サカエ大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格40,973円16,726円6,893円20,015円11,977円12,042円
通常出荷日1日目8日目3日目8日目8日目8日目
間口(mm)766900308597591792
奥行(mm)24020328563556556
高さ(mm)2917306016839~4939~49
重量10.51kg-----
仕様横5列3段-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました