17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デリバリーパックポケットタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デリバリーパックポケットタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PA-049T

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ポケットタイプの為、貼ってからの伝票の出し入れが自由に行えます。
・長3封筒がそのまま入ります。
・両端に糊がついた「部分糊タイプ」になります。
【用途】
・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE
仕様
-
トラスココード
215-8759
JANコード
4560385470493
質量(g)
550.000
材質1
ポリエチレン(PE)
横(mm)
240
縦(mm)
120
表示内容
納品書在中
収納可能サイズ
長4封筒

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト