ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
パピルスカンパニー デリバリーパック「納品書在中」145×270mm【100個入り】 |
|
パピルスカンパニー デリバリーパック ポケットタイプ 部分糊 |
|
アキュレイトシステムズ AGV(無人搬送車)用ガイドテープ |
|
アズワン ICバインダー |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |

【特長】・上PEが挿入口のため、貼ってからの出し入れが自由に行えます。・A5やA42つ折サイズの伝票・...
詳細を確認| 型番 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 横(mm) | 縦(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-053T | 4560385470530 | 215-8753 | 570.000 | 250 | 120 |
| PA-054T | 4560385470547 | 215-7270 | 800.000 | 280 | 145 |
| PA-055T | 4560385470554 | 215-7271 | 880.000 | 260 | 175 |
| PA-056T | 4560385470561 | 215-8758 | 490.000 | 195 | 130 |
【特長】
・上PEが挿入口のため、貼ってからの出し入れが自由に行えます。
・A5やA42つ折サイズの伝票・販促物などがそのまま入ります。
【用途】
・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)
【材質】
・ポリエチレン(PE)

パピルスカンパニー
デリバリーパック 完全密封タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
段ボールケース 1枚
4通常価格(税別):687円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~