ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |



【特長】
・完全密封仕様の為、貼ってから伝票が落ちる心配がありません。
・A5やA42つ折サイズの伝票・販促物などがそのまま入ります。
・全面印刷になっているので、中身が見えにくいようになっています。
【用途】
・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)
【材質】
・ポリエチレン(PE)

パピルスカンパニー
デリバリーパック 4方溶着タイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~