ファクトリーサプライ用品技術窓口

半透明 飛沫防止フィルム PVC1201250

半透明 飛沫防止フィルム

通常単価(税別)
711円
税込単価
782円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリ塩化ビニルの半透明シートです・対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます【用途】・...

詳細を確認
  • 使用形体
    置く
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    1000
  • サイズ(長手) (mm)
    1250
  • 粘着・テープ
    無し
  • 色
    半透明
  • JANコード
    4949381024167
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    220-7795
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル
  • 厚さ(mm)
    0.12

ご注意

  • 本製品は完全に飛沫を防止するものではありません。
  • 半透明のフィルムになります。

型番:

PVC1201250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PVC1201250の仕様・寸法情報

使用形体
置く
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
1000
サイズ(長手)(mm)
1250
粘着・テープ
無し
色
半透明
JANコード
4949381024167
質量(g)
500.0
トラスココード
220-7795
材質1
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PVC1201250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711円
( 782円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ塩化ビニルの半透明シートです
・対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます
【用途】
・受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止に
【材質】
・ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 本製品は完全に飛沫を防止するものではありません。
  • 半透明のフィルムになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半透明 飛沫防止フィルムの型番PVC1201250のページです。 型番PVC1201250に関する仕様情報を記載しております。
半透明 飛沫防止フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半透明 飛沫防止フィルム
透明 飛沫防止フィルム PVC
光 ドアサイン ISケース 2人用
ES120-1 プレート 身障者マーク
UP260-39プレートチラシ勧誘印刷物
光サインプレート 使用中/空室
メーカー中川ケミカル中川ケミカル光アズワンアズワン共栄プラスチック
通常価格711円666円2,043円388円1,061円1,960円
通常出荷日4日目4日目5日目8日目8日目1日目
使用形体置く置く貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型正方形縦型横型
サイズ(短手)(mm)10001000771206050
サイズ(長手)(mm)12501010195120200150
粘着・テープ無し無し有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました