17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットポケット A7390-6

マグネットポケット

通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円
通常出荷日:9日目

【特長】・エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量・ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用でき...

詳細を確認
  • 色
    黄緑

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

A7390-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A7390-6の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ペンスタンド
JANコード
4903419820343
トラスココード
179-4317
奥行(mm)
50
高さ(mm)
97
色
黄緑
耐荷重(kg)
0.3
幅(mm)
80
質量(g)
95
外寸法(mm)幅×長さ×厚さ
50×97×80mm

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)幅×長さ×厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A7390-6

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

耐荷重(kg)

幅(mm)

質量(g)

外寸法(mm)幅×長さ×厚さ

最小発注数量
ペンスタンド
4903419820343
179-4317
50
97
0.3
80
95
50×97×80mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201円
( 1,321円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量
・ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます
・強力なネオジム磁石を使用
・A4の書類や回覧書類・郵便受けに最適です
【用途】
・マグネットポケット用に

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットポケットの型番A7390-6のページです。 型番A7390-6に関する仕様情報を記載しております。
マグネットポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポケット
マグネットポケット(MGP-)
マグネットポケット A4横 白
マグネットポケット A4横 黄緑
マグネットポケット メモ・ハガキ 白
マグネットポケット A4横 ワイド 白
メーカーLIHIT LABトラスコ中山LIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,201円654円 -2,459円2,459円1,008円2,832円
通常出荷日9日目1日目4日目4日目4日目4日目
色黄緑-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました