ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンボーイ2

  • 色
    シルバー
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304、電解研磨仕上げ)
  • 材質2
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    シリンダー:ステンレス(SUS304)(強度が必要な部品はスチールに防錆処理)
  • 早送り装置
    無
  • ジャバラ有無
    無

ご注意

  • 一部はステンレス以外の部品を使用しています。

型番:

BXS15
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BXS15の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
150
テーブル寸法 幅(mm)
450
テーブル寸法 長さ(mm)
700
色
シルバー
質量(g)
35000.0
トラスココード
460-4881
材質1
本体:ステンレス(SUS304、電解研磨仕上げ)
材質2
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質3
シリンダー:ステンレス(SUS304)(強度が必要な部品はスチールに防錆処理)
テーブル高さ(mm)
237~733
足踏み回数(回)
17
車輪径D(mm)
100(ナイロン)
早送り装置
無
ジャバラ有無
無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BXS15

均等荷重(kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

テーブル高さ(mm)

足踏み回数(回)

車輪径D(mm)

最小発注数量
150
450
700
35000.0
460-4881
237~733
17
100(ナイロン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583,544円
( 641,898円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製シリンダを採用し、食品・薬品・化学・クリーンルームなどのクリーンな環境では、防錆製品は欠かせません。
・美観、清潔なイメージは、ホテル、病院に最適です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304、電解研磨仕上げ)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・シリンダー:ステンレス(SUS304)(強度が必要な部品はスチールに防錆処理)

ご注意

  • 一部はステンレス以外の部品を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンボーイ2の型番BXS15のページです。 型番BXS15に関する仕様情報を記載しております。
クリーンボーイ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンボーイ2
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式)
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
電動牽引車 DTR10
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg
電動牽引車 DTR10N
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格583,544円508,614円 -96,109円 -834,454円940,644円562,174円
通常出荷日19日目19日目8日目〜1日目1日目1日目
色シルバー-----
材質1本体:ステンレス(SUS304、電解研磨仕上げ)本体:スチール本体:スチール、車輪:ウレタンスチール本体スチールスチール
材質2キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ウレタン----
材質3シリンダー:ステンレス(SUS304)(強度が必要な部品はスチールに防錆処理)-----
早送り装置無-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト