ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボビニール傘(半透明)

通常単価(税別)
1,015円
税込単価
1,117円
通常出荷日:1日目

【特長】・グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです。・焼却してもダイオキシンが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    その他
  • 詳細タイプ
    傘
  • 色詳細
    半透明
  • JANコード
    4989999340259
  • トラスココード
    183-3908
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
  • 全長(cm)
    88.5
  • 親骨長さ(cm)
    68.5
  • 開いた直径(cm)
    115

型番:

TBC-70A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBC-70Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
その他
詳細タイプ
傘
色詳細
半透明
JANコード
4989999340259
トラスココード
183-3908
質量(g)
410.000
材質1
ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
全長(cm)
88.5
親骨長さ(cm)
68.5
開いた直径(cm)
115
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBC-70A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,015円
( 1,117円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです。
・焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい素材ポリエチレン(PEVA配合樹脂) を採用しています。
【用途】
・雨天時に。
【材質】
・ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボビニール傘(半透明)の型番TBC-70Aのページです。 型番TBC-70Aに関する仕様情報を記載しております。
ジャンボビニール傘(半透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボビニール傘(半透明)
TRUSCO 携帯用EVAレインコート
ポンチョ
コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入
ベンチレーション (通気口)付 レインスーツ シルバー
TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,015円1,175円3,625円963円6,531円6,531円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-ポンチョレインキャップレインスーツレインスーツ
色その他その他その他その他シルバーネイビー
詳細タイプ傘-----
色詳細半透明乳白色OD半透明--
JANコード4989999340259498999945703249899993178174989999468359--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました